ZHCAA00E June   2013  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 术语表
    2. 1.2 约定
  5. 2执行
    1. 2.1 主例程
    2. 2.2 应用程序管理器
      1. 2.2.1 引导和应用程序检测
        1. 2.2.1.1 强制使用引导加载程序模式
        2. 2.2.1.2 应用程序验证
        3. 2.2.1.3 跳转到应用程序
      2. 2.2.2 矢量重定向
      3. 2.2.3 闪存器件中的中断矢量
      4. 2.2.4 双映像支持
        1. 2.2.4.1 在双映像模式下跳转到应用程序
    3. 2.3 存储器接口 (MI)
      1. 2.3.1 双映像支持
    4. 2.4 通信接口 (CI)
      1. 2.4.1 Physical-DataLink (PHY-DL)
        1. 2.4.1.1 I2C
          1. 2.4.1.1.1 超时检测
        2. 2.4.1.2 UART
        3. 2.4.1.3 SPI
        4. 2.4.1.4 CC110x
        5. 2.4.1.5 通信共享
      2. 2.4.2 NWK-APP
        1. 2.4.2.1 基于 BSL 的协议
          1. 2.4.2.1.1 安全性
          2. 2.4.2.1.2 使用 CC110x 的基于 BSL 的协议
          3. 2.4.2.1.3 采用 I2C 的示例
          4. 2.4.2.1.4 采用 UART 或 CC110x 的示例
  6. 3定制 MSPBoot
    1. 3.1 预定义的定制
  7. 4构建 MSPBoot
    1. 4.1 启动新工程
      1. 4.1.1 创建新的 MSPBoot 工程
        1. 4.1.1.1 MSPBootProjectCreator.pl
        2. 4.1.1.2 在 CCS 中导入工程规范文件
        3. 4.1.1.3 修改生成的源代码
          1. 4.1.1.3.1 修改 MSPBoot Main.c
          2. 4.1.1.3.2 修改 TI_MSPBoot_Config.h
          3. 4.1.1.3.3 修改 TI_MSPBoot_CI_PHYDL_xxxx_xxx.c
          4. 4.1.1.3.4 修改 TI_MSPBoot_AppMgr.c
          5. 4.1.1.3.5 修改 Application Main.c
          6. 4.1.1.3.6 修改 TI_MSPBoot_Mgr_Vectors_xxxx.c
      2. 4.1.2 使用 MSPBoot 加载应用程序代码
        1. 4.1.2.1 转换应用程序输出映像
    2. 4.2 示例
      1. 4.2.1 LaunchPad 开发套件硬件
      2. 4.2.2 CC110x 硬件
      3. 4.2.3 构建目标工程
      4. 4.2.4 构建主机工程
      5. 4.2.5 运行示例
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

CC110x 硬件

可通过两个硬件选项将 CC110x 通信用于 MSPBoot 示例。第一个选项是 CC1101EMK868-915 和 BOOST-CCEMADAPTER 的组合,但是最简单的解决方案是使用 430BOOST-CC110L。图 4-5 显示了这两个选项。

GUID-1B843943-C24E-4EB2-9B33-8F2F41988A1D-low.png图 4-5 CC101EMK868-915、BOOST-CCEMADAPTER 和 430BOOST-CC10L

每个选项都需要两个单元,一个表示主机器件,另一个表示目标。两种解决方案在所有 LaunchPad 开发套件中都兼容,并采用直接连接方式,因此不需要其他硬件即可运行所提供的示例。有关 LaunchPad 开发套件生态系统以及 BoosterPack™ 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 开发套件

警告: 430BOOST-CC10L 和 CC101EMK868-915 使用不同的参考晶体来生成适当的频率。将 CC101EMK868-915 与 BOOST-CCEMADAPTER 一起使用时,必须将 hal_spi_ref_exp5529.h 中找到的参考晶体定义从 27000 修改为 26000,以适应从 430BOOST-CC10L 上 27MHz 晶体到 CC101EMK868-915 上 26MHz 晶体的变化。