ZHCA984A December   2019  – August 2021 MSP430FR2000 , MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2100 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2422 , MSP430FR2433 , MSP430FR2475 , MSP430FR2476 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2672 , MSP430FR2673 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133

 

  1.   商标
  2. 1MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 模块概述
  3. 2FR2xx/FR4xx ADC 和 ADC12_B 的对比
    1. 2.1 ADC12_B 概述
    2. 2.2 FR2xx/FR4xx ADC 概述
    3. 2.3 FR2xx/FR4xx ADC 引脚选择和电路板设计
    4. 2.4 关键参数对比
  4. 3根据应用定制 ADC 和基准电压
    1. 3.1 基准电压
    2. 3.2 内部和外部基准电压
    3. 3.3 信号分辨率
    4. 3.4 选择正确的采样和转换时间实现目标转换率
    5. 3.5 时钟选择
  5. 4使用窗口比较器在没有 CPU 干预的情况下监控信号
  6. 5通过校准 VREF 和内部温度传感器提高性能
  7. 6FR2xx/FR4xx ADC 示例代码和资源
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

使用窗口比较器在没有 CPU 干预的情况下监控信号

在低功耗模式 (LPM) 下,窗口比较器可设置阈值电平并将转换结果与阈值进行比较,无需任何 CPU 干预。阈值以 LSB 为单位设置,如果转换结果落在预设的低阈值和高阈值范围内,则会触发中断。注意,所有通道共用相同的窗口比较器阈值,并且在启用该功能时将来自不同通道的转换结果与相同的阈值电平进行比较。

此功能对于节省功耗非常有用,因为它允许器件保持在 LPM 状态,直到 ADC 输入达到特定阈值。所有其他转换结果将自动丢弃,CPU 仅在阈值触发时唤醒。