设计目标
输出 |
阈值 |
电源 |
V0 = 高电平 |
Vo = 低电平 |
VH |
VL |
VHYS |
Vcc |
VPU |
Vref |
Vi < VL |
Vi > VH |
2.5V |
2.2V |
300mV |
3V |
3V |
3V |
设计说明
比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限迟滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的迟滞。
设计说明
- 迟滞阈值电压的精度与电路中使用的电阻器的容差、所选比较器的输入失调电压规格以及器件的任何内部迟滞相关。
- TLV7041 具有漏极开路输出级,因此需要上拉电阻器。
设计步骤
- 选择较低的偏置电阻 R2。该电阻可以针对任何设计进行修改。在这种情况下,假设需要节能,因此,R2 选择得较大。
- 选择当比较器从高电平转换为低电平 (VL) 和从低电平转换为高电平 (VH) 时的开关阈值。VL 是比较器输出转换为低电平所需的输入电压,VH 是比较器输出高电平所需的输入电压。
- 分析输入电压为 VH 时的电路。此时,Vo=3V=VPU,并且在比较器输出中启动向逻辑低电平的转换。使用基尔霍夫电流定律,求解 R1 的公式。
- 分析输入电压为 VL 时的电路。此时,Vo=0V,并且在比较器输出中启动向逻辑高电平的转换。使用基尔霍夫电流定律,求解 R1 的公式。
- 定义一些常量后,将 R1 的两个公式设置为等于 R4 的二次方程。
-
- 如果输出级是推挽式,则对上述公式进行以下修改:
- 求解 R4 的二次方程并选择最合乎逻辑的结果。
- 通过将 A 常量的值代入步骤 4 中 R1 的公式来计算 R1。
直流传输仿真结果
瞬态仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅具有迟滞功能的比较器参考设计 TIPD144.
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SLVMCQ0,具有迟滞功能的反相比较器电路参考设计。
有关大量比较器主题(包括迟滞、传播延迟和输入共模范围)的更多信息,请参阅 TI 高精度实验室 - 运算放大器。
设计特色比较器
TLV7031/TLV7041
|
输出类型
|
PP (7031)/OD (7041) |
Vcc
|
1.6V 至 6.5V |
VinCM
|
轨到轨 |
Vos
|
±100µV |
VHYS
|
7mV |
Iq
|
335nA/通道 |
tpd
|
3µs |
通道数
|
1 和 2 |
TLV7041
|
设计备用比较器
|
TLV1701 |
TLV7011/TLV7021 |
输出类型
|
集电极开路 |
PP (7011)/OD (7021) |
Vcc
|
2.2V 至 36V |
1.6V 至 5.5V |
VinCM
|
轨到轨 |
轨到轨 |
VHYS
|
不适用 |
4.2mV |
Vos
|
±500µV |
±500µV |
Iq
|
55µA/通道 |
5µA |
tpd
|
560ns |
260ns |
通道数
|
1、2 和 4 |
1 和 2 |
|
TLV1701
|
TLV7011
|