ZHCA786C December 2020 – January 2021 LMC7101 , OPA170
设计目标
输入 1 | 输入 2 | 输出 | 频率 | 电源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi1Min | Vi1Max | Vi2Min | Vi2Max | VoMin | VoMax | f | Vcc | Vee |
–2.5V | 2.5V | –250mV | 250mV | –4.9V | 4.9V | 10kHz | 5V | –5V |
设计说明
此设计对两个输入信号 Vi1 和 Vi2 求和(相加),并将其进行反转。输入信号通常来自低阻抗源,因为该电路的输入阻抗由输入电阻器 R1 和 R2 决定。反相放大器的共模电压等于连接到同相节点的电压,该节点在该设计中接地。
设计说明
设计步骤
下面给出了该电路的传递函数。
设计仿真
直流仿真结果
该仿真会将 Vi1 从 –2.5V 快速改变至 2.5V,同时 Vi2 则恒定保持在 0V。输出则被反转,范围在 –2.44V 至 2.44V 之间。
该仿真会将 Vi2 从 –250mV 快速改变至 250mV,同时 Vi1 则恒定保持在 0V。输出则被反转,范围在 –2.44V 至 2.44V 之间。
交流仿真结果
该仿真展示了电路的带宽。注意,两个输入的带宽是相同的。这是因为决定带宽的是电路的噪声增益,而不是各个输入的信号增益。这些结果与计算得到的值十分相符。
瞬态仿真结果
该仿真显示了两个输入信号的反转和求和。Vi1 是一个 1kHz 5Vpp 的正弦波,Vi2 则是一个 10kHz 500mVpp 的正弦波。由于两个输入均被适当放大或衰减,因此输出在规格之内。
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC494。
有关大量运算放大器主题(包括共模范围、输出摆幅、带宽和如何驱动 ADC)的更多信息,请访问 TI 高精度实验室。
设计特色运算放大器
OPA170 | |
---|---|
Vss | 2.7V 至 36V |
VinCM | (Vee-0.1V) 至 (Vcc-2V) |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.25mV |
Iq | 110µA |
Ib | 8pA |
UGBW | 1.2MHz |
SR | 0.4V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/opa170 |
设计备选运算放大器
LMC7101 | |
---|---|
Vss | 2.7V 至 15.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 110µV |
Iq | 0.8mA |
Ib | 1pA |
UGBW | 1.1MHz |
SR | 1.1V/µs |
#通道数 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/lmc7101 |
修订版本 | 日期 | 更改 |
---|---|---|
C | 2021 年 1 月 | 更新了公式格式 |
B | 2020 年 12 月 | 更新了“设计目标”表 |
A | 2019 年 1 月 | 缩短了标题。 将标题角色更新为放大器。 向电路指导手册登录页面添加了链接。 |