设计目标
输入电压 | 输出 | 电源 |
---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
10μA | 10mA | 100mV | 4.9V | 5.0V | 0V | 0V |
设计说明
此单电源低侧电流检测解决方案可以精确地检测 10μA 至 10mA 的负载电流。实施了独特而简单的增益开关网络,以准确测量三十倍频的负载电流范围。
设计注意事项
- 使用最大分流电阻,以最大限度地减小在最小负载电流下的相对误差。
- 针对 R1、R2、R3 和 R4 选择 0.1% 容差电阻器,以实现大约 0.1% 的 FSR 增益误差。
- 使用低导通电阻 (Ron) 开关,以最大限度地减小与反馈电阻的相互作用,保持增益精度。
- 最大限度地减小 INA326 增益设置引脚上的电容。
- 根据增益误差规格缩放线性输出摆幅。
设计步骤
- 定义满标量程分流电阻。
- 选择用于设置输出范围的增益电阻器。
- 选择用于输出滤波器的电容器。
- 选择用于增益和滤波网络的电容器。
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC498。
请参阅 TIPD104 电流检测解决方案、10µA 至 10mA、低侧、单电源。
设计采用的运算放大器
INA326 |
---|
Vss | 1.8V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.1 mV |
Iq | 3.4 mA |
Ib | 2nA |
UGBW | 1kHz |
SR | 受滤波器限制 |
#通道数 | 1 |
INA326 |