NESY058 January 2024 DRV3901-Q1 , DRV3946-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050-Q1
由於消費者對安全性、便利性和個性化體驗的期望不斷提升,現代車輛正經歷以軟體為中心的轉型。就如智慧型手機重新定義了行動電話的角色和意義,軟體定義車輛重新定義了汽車的硬體架構,提供駕駛員車內所需功能的靈活性。
汽車製造商發現有機會能重新設計汽車的硬體和軟體架構。軟體定義車輛影響到車內各個子系統,從轉向動力系統網域控制和區域控制架構,到設計更智慧化的系統和減少 MCU 數量,全都透過更智慧的半導體技術實現。
電池管理系統創新如何提升 EV 採用率檢視電池管理系統 (BMS) 架構與重要子系統。我們將深入探討轉向軟體定義車輛的趨勢如何影響 HEV 和 EV 中的 BMS。