NEST056 September   2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2拓撲結構概覽
  4. 3AC 壓降技術難題
  5. 4AC 壓降解決方案
  6. 5結果
  7. 6參考資料

AC 壓降解決方案

為了精準確定 AC 輸入是否存在,解決方案使用虛擬 AC 輸入訊號監測實際 AC 輸入的完整性。此虛擬訊號透過測量輸入電壓振幅、頻率和相位而產生,以便在正常運作過程中近乎完美地追蹤實際交流輸入的 50 和 60Hz 元件。透過比較實際輸入和虛擬輸入,系統可以輕鬆辨別是否存在 AC 輸入電壓。兩個訊號之間的差異如有任何突發變化,都表示發生輸入暫態事件。此暫態事件可用於偵測 AC 輸入電壓損失及復原狀況。圖 3 說明虛擬 AC 輸入以及壓降事件期間的實際輸入。

GUID-20230803-SS0I-HBVH-BJFW-KQTCBJFL6ZCR-low.png圖 3 有虛擬 AC 訊號的 AC 輸入壓降。

圖 4 說明管理壓降和復原程序的狀態機。啟動時,系統會經過初始化週期 (同步初始化),RMS 輸入電壓幅度於此期間確定。其會使用軟體鎖相迴路 (SPLL) 來確保 Vac,virtual 的相位與 Vac,actual 相符。一旦 SPLL 鎖定 (同步開啟),處理器將監控 V‌ac,actual‌/V‌ac,virtual‌ 之間的比率 (請參閱 圖 3)。如果此比率小於目標閾值,則系統會宣告中斷事件,切換會立即停止 (停止狀態)。此時,系統將清除發生的所有故障並進入待機狀態 (就緒),在此狀態下,系統將監控 Vac,actual/Vac,actual 比率,以確定比率何時高於恢復閾值。一旦狀態機確定 AC 復原,其將立即恢復切換並重新同步 SPLL (恢復狀態)。將 Vac,actual/Vac,actual比率搭配 SPLL 使用,演算法可以確定任何輸入電壓或頻率的 AC 壓降和復原時間。此外,由於演算法始終監控 Vac,actual/Vac,actual 比率,其能夠比傳統的位準型解決方案更快回應,後者會偵測 AC 輸入電壓何時歸零。壓降的位準型架構監控可能會產生延遲,造成大電流突波及顯著逆電流。

GUID-20230803-SS0I-MLZF-WQRB-J4SB0XJKQZKP-low.svg圖 4 AC 壓降和復原狀態機。