NEST027 February   2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2ORing 和電源多工技術
  4. 3電源供應 ORing 的典型應用電路
  5. 4優先電源多工器配置
  6. 5結論
  7. 6參考

ORing 和電源多工技術

ORing 和電源多工技術使用理想二極體將多個輸入電源連接至單一輸出負載,但它們在不同輸入來源間選擇和切換的方式有所不同。圖 1 展示電源供應 ORing 和優先多工處理的典型使用案例。

GUID-20240129-SS0I-NNVF-1X2Z-VQQZCCK2QLDL-low.svg圖 1 ORing 和優先電源多工器解決方案的典型應用實例。

ORing 電路協助系統根據最高輸入電壓從多個輸入中選擇最佳可用電源。理想二極體可做為在輸入電壓高於輸出電壓時開啟的開關,在輸入電壓低於輸出電壓時則會關閉。如此一來,ORing 電路可確保具有最高電壓的輸入來源連接至輸出,並防止輸入來源間的逆電流和交叉傳導。如果輸入電源幾乎相等,則兩個電源都可能共享負載,而它們之間沒有任何循環電流。因此,反向電流阻斷是實現 ORing 電路所需的主要特性。

電源多工電路可讓系統根據來源優先順序或輸入電壓可用性及幅度等標準運作,因此不論電壓幅度為何,都能在不同的電源間切換。在此配置中,控制電路需要切換各電源供應器和負載之間的電源路徑,並由其優先順序邏輯或外部訊號控制,例如微控制器通用輸入/輸出接腳。電源多工電路可確保在任何時間點只有一個輸入源連接到輸出,並防止輸入來源之間的反向電流和交叉傳導。所以此配置中的電路需要具有反向電流阻斷和負載路徑開啟和關閉控制功能,才能使具優先權的電源供應器為負載供電。