NEST025 February 2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
圖 1 顯示了 DCS-Control 拓撲 [1] 的基本原理圖。輸出電壓感測 (VOS) 與回饋 (FB) 接腳皆提供控制迴路的輸入,以進行適當調節。VOS 接腳可直接將輸出電壓饋入斜率,然後進入比較器,讓其立即影響操作點,以提供拓撲的快速瞬態回應。FB 接腳是一種提供高度準確 DC 設定點調節的低頻寬路徑。在 DCS-Control 中結合後,VOS 接腳的 AC 路徑與 FB 接腳的 DC 路徑可提供準確的輸出電壓,快速回應負載瞬變態。
DCS-Control 等 COT 拓撲可利用計時器設定開啟時間。計時器透過輸入與輸出電壓調整此開啟時間,可在脈衝寬度調變 (PWM) 模式下,針對多數工作週期,提供合理穩定的頻率運作。 方程式 1 展示一個範例,其中 416ns 是 2.4MHz 切換頻率期間:
但切換頻率的準確度並不足以滿足需在特定頻帶內外運作的應用需求。這些應用通常需要以振盪器設定切換頻率,例如電壓或電流模式控制,在部分情況下也需具備與系統時鐘訊號同步化的能力。參考 [2] 提供 DCS-Control 頻率變化的更多範例。