NEST012 July   2023 ADC32RF54

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2雜訊指數在數位接收器設計中為什麼很重要
  4. 3計算系統的雜訊指數
  5. 4結論

計算系統的雜訊指數

您可以使用 Friis 方程式來計算接收器系統的雜訊指數。假設一個配備兩個放大器和一個 ADC 的簡化理想接收器 (如圖 2 中所示),方程式 1 計算串接系統的雜訊指數如下:

方程式 1. F S y s t e 公尺 =   F 1 + F 2 - 1 G 1 + F 3 - 1 G 1 G 2 + + F n - 1 G 1 G 2 G n - 1

其中 Fx 是雜訊因數,而 Gx 則是功率增益。

以分貝為單位的系統雜訊指數為:

方程式 2. N F S y s t e 公尺 = 10   log F S y s t e 公尺
GUID-20230216-SS0I-TCSG-NHVW-RB12QDXSRH5X-low.svg圖 2 典型的接收訊號鏈。

要強調的重點有兩個:系統雜訊指數主要由第一個元件的雜訊指數 F1 主導,只要增益 G1 和 G2 夠大,ADC 雜訊指數 F3 可以忽略不計。

在具有兩個串接 LNA 的系統中比較雜訊指數為 20dB 和 25dB 的兩種不同 ADC,結果顯示系統雜訊指數存在巨大差異 (請參閱表 1)。

表 1 具有兩個 LNA 級的系統雜訊指數。
LNA1 LNA2 ADC1 ADC2
雜訊指數 1 dB 3 dB 20 dB 25 dB
增益 12 dB 15 dB 0 dB 0 dB
最終產生的系統雜訊指數 1.8 dB 2.9 dB

要使 ADC2 欄中列出的系統 (雜訊指數相差 5dB) 達到低於 2dB 的系統雜訊指數,需要使用第三個 LNA (雜訊指數 = 3dB) 額外增加 10dB 增益,如表 2 所示。

表 2 重點介紹了 ADC 雜訊指數對整個系統雜訊指數的影響。增加第三個 LNA 會增加成本、電路板面積 (搭配的元件、佈線和電源) 和系統功耗,並進一步降低全刻度的餘量。

表 2 使用 ADC2 且具有三個 LNA 級的系統雜訊指數。
LNA1 LNA2 LNA3 ADC2
雜訊指數 1 dB 3 dB 3 dB 25 dB
增益 12 dB 15 dB 10 dB 0 dB
最終產生的系統雜訊指數 1.4 dB

假設目標接收器靈敏度為 -172dBm,或非常微弱的訊號,只比絕對本底雜訊高出 2dB (-174dBm + 2dB = -172dBm),則此接收器所需的雜訊指數應大於 2dB。以上述 ADC1 為例 (雜訊指數為 20dB,如表 1 中所列),串接系統雜訊指數為 1.8dB。

圖 3表 3 所示,增益爲 12dB 的 LNA1 將輸入訊號和雜訊提高了 12dB,同時將雜訊指數降低 1dB (雜訊指數LNA1 = 1dB)。LNA2 將訊號和雜訊提高了 15dB。儘管 LNA2 具有較高的固有雜訊 圖 3 dB,但由於 LNA1 的增益為 12dB,其影響降低到僅 0.2dB。

最後,ADC1 的雜訊貢獻 (雜訊指數 = 20dB) 降至僅 0.6dB,因為兩個 LNA 的增益一共降低了 27dB。因此,最終您會得到 1.8dB 的系統雜訊指數,這會留下約 0.2dB 的餘量來偵測微弱的輸入訊號。

GUID-20230216-SS0I-PBGS-XJNT-PV1DKP2V7HJD-low.svg圖 3 接收訊號鏈中個別雜訊指數貢獻的圖示說明。
表 3 計算個別雜訊指數的貢獻。
LNA1 LNA2 ADC
雜訊指數 (dB) 1 3 20
增益 (dB) 12 15 0
雜訊功率 (線性)
10^(雜訊指數/10)
1.26
101/10
2
103/10
100
10100/10
功率增益 (線性)
10^(增益/10)
15.85
1012/10
31.62
1015/10
1
100/10
僅 LNA1 的雜訊指數 (dB) 1
僅 LNA1 + LNA2 的雜訊指數 (dB) 1.2
10log[1.26+(2-1)/15.85]
LNA1 + LNA2 + ADC 的雜訊指數 (dB) 1.8
10log[1.26 + (2-1)/15.85 + (100-1)/15.85/31.62]
對系統雜訊指數的額外影響 (dB) 1 0.2 0.6

高速資料轉換器很少會在裝置專屬產品規格表中列出雜訊指數。ADC 的雜訊指數可以使用 ADC32RF54 RF 取樣 ADC 的共用產品規格表參數 (請參閱 表 4) 使用 方程式 3 來計算。

表 4 ADC32RF54 的產品規格表參數。
參數 說明 ADC32RF54
(1 倍 AVG)
ADC32RF54
(2 倍 AVG)
V 輸入全刻度電壓峰值至峰值 (Vpp) 1.1 1.35
RIN 輸入終端阻抗 (Ω) 100 Ω
FS ADC 取樣率 2.6 GSPS
SNR 小輸入訊號的 ADC SNR (dBFS),通常為 -20dBFS 64.4 67.1
ADC Noise figure (dB) = PSIG,dBm + 174 dBm – SNR (dBFS) – bandwidth (Hz) 
方程式 3. N F A D C   d B = 10 l o g V 2 × 2 2 R I N × 1000 + 174 - S N R - 10 log F S 2

對於 ADC32RF54,雜訊指數計算結果為:

雜訊指數 (1 倍 AVG) = 20.3dB

10log[(1.1/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 – 64.4 – 10log[2.6e9/2]

雜訊指數 (2 倍 AVG) = 19.3dB

10log[(1.35/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 – 67.1 – 10log[2.6e9/2]