NEST011 june   2023 BQ25180 , BQ25620

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2保存壽命最大化
  4. 3執行監控系統重置
  5. 4採用完整電池容量
  6. 5減少電池疲勞
  7. 6TI 電源路徑電池充電器
  8. 7結論
  9. 8相關網站

TI 電源路徑電池充電器

BQ25180 等線性充電器對 <1 A 的充電電流應用來說非常實用。BQ25180 配備運送模式,提供低功耗模式以節省電池電量。在運送模式下,電池靜態電流僅爲 15 nA,大大低於 BQ25180 正常運作下的 3-µA 電池靜態電流。您可將 BQ25180 編程為 0.5 mA 的超低 ITERM,以幫助電池充電至完全容量。調整 ITERM 非常簡單,其固定為編程快速充電電流的 10%,並可以透過 I2C 通訊輕鬆地進行變更。此充電器也會優先處理具輔助供電模式的系統電源。

BQ25620 為配備電源路徑的切換式降壓充電器。切換式充電器適用於需要 >1 A 充電電流的應用,因為切換式充電器較適合高功率應用。BQ25620 可支援最高 3.5 A 的充電電流。此外也具備運送模式以節省電池電量,並提供 150 nA 電池靜態電流,並運用輔助供電模式實現系統性能最佳化。為了讓電池容量最大化,BQ25620 的 ITERM 只有 10 mA,並可輕易地透過 I2C 通訊進行自訂。