NESA008 September   2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 簡介
  4. 架構與趨勢
  5. 實現牽引逆變器的關鍵技術
  6. 微控制器
    1. 4.1 Sitara 系列
    2. 4.2 即時控制 MCU
  7. 隔離式閘極驅動器
  8. 低電壓偏壓電源供應器
  9. 高電壓偏壓,備援電源
  10. DC 鏈路主動放電
  11. 轉子位置感測
  12. 10隔離式電壓與電流感測
  13. 11系統工程與參考設計
  14. 12結論
  15. 13參考

高電壓偏壓,備援電源

牽引逆變器系統通常需要高電壓電源供應器,以從高電壓電池轉換電源並連接至低電壓側,進而建立備援電源路徑並提升安全性。當輸入電壓低至 50 V 時,可能需要啟動此高電壓電源供應器,且 800-V 電池也必須能以最高 1 kV 運作。車輛拋錨或牽引逆變器故障導致高壓電瓶分離時,可能會發生啟動電壓降低的情況。馬達會開始旋轉並扮演發電機的角色,將非控制電壓導入 DC 匯流排。為了控制電壓並使電壓不超過 50 V (可安全觸碰),輔助電源供應器必須開啟並啟動安全相關電路,以釋放 DC 鏈路電容器 (主動放電) 或使馬達主動短路。

TI 提供各種參考設計以滿足此需求:

  1. 德州儀器,UCC28C5y-Q1 EVM: 40V – 1kV 輸入、15Vout、40W PSR 返馳
  2. 德州儀器,TIDA-01505 – 支援再生煞車系統測試的車用 40-V 至 1-kV 輸入返馳參考設計
  3. 德州儀器,PMP22288 – 適合汽車逆變器電源的 15-W 返馳參考設計
  4. 德州儀器,PMP10200 – 超廣泛輸入電壓範圍 PSR 返馳式轉換器參考設計