NESA007 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商標
  2. 1簡介
  3. 2AM62x 電源管理功能
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主動電源管理
    3. 2.3 電源供應簡化
    4. 2.4 電源解決方案
  4. 3低功耗處理器架構考量
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功率估計工具
  7. 6結論

AM62x 功耗

表 4-1 顯示各種 SoC 狀態下的功耗,以及功率和性能的可擴展性。利用低功耗模式實作和技術,AM62 處理器在 1 GHz 下執行 A53 單核心可達到低於 500 mW 的功耗。功耗幾乎是前幾代相似低功耗及低成本處理器可達到功耗的一半。當 A53 四核心在所有四個核心上以 1.4 GHz 執行工作負載較大的應用程式時,AM62x 處理器功率仍可能低於 1 W。

表 4-1 AM62x 功耗

1 GHz 的 Cortex A53

0.75 V VDD_CORE

1.4 GHz 的 Cortex A53

0.85 V VDD_CORE

閒置

1xA53

(mW)

Dhrystone

1xA53

(mW)

Dhrystone

4xA53

(mW)

閒置

1xA53

(mW)

Dhrystone

1xA53

(mW)

Dhrystone

4xA53

(mW)

VDD_CORE 343 395 570 466 565 880
VDDR_CORE 3 4 7 2 4 8
VDDS_DDR 45 45 45 45 45 45
總計 (無 I/O 和類比) 391 444 622 513 614 933