KOKY050 January   2024 BQ79731-Q1 , DRV3901-Q1 , DRV3946-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   파워트레인을 도메인 및 구역 제어로 진화
  5.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: MCU
  6.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: 무선 기능
  7.   BMS 내에서 지능을 구현하는 기술: 지능형 정션 박스
  8.   디지털 트윈, 기계 학습 및 차량 관리
  9.   결론
  10.   추가 리소스
자동차 산업은 전기 방식 전환을 통해 신속하게 진화하고 있습니다.

안전, 편의성 및 맞춤형 경험에 대한 소비자의 기대치가 높아짐에 따라, 현대 차량은 소프트웨어 중심의 변화를 겪고 있습니다. 스마트폰이 휴대폰의 역할과 의미를 재정의하는 방식과 마찬가지로, 소프트웨어 정의 차량은 자동차의 하드웨어 아키텍처를 재정의하고 운전자에게 차량에서 원하는 기능에 대한 유연성을 제공하고 있습니다.

자동차 제조업체는 이제 자동차의 하드웨어 및 소프트웨어 아키텍처를 재설계할 기회를 스스로 찾고 있습니다. 파워트레인 도메인 제어 및 영역 제어 아키텍처로의 전환부터 더 스마트한 시스템을 설계하고 MCU의 수를 줄이는 것까지 차량 내의 다양한 서브시스템에서 소프트웨어 정의 차량의 영향을 확인할 수 있습니다. 이 모든 것이 더 지능형 반도체 기술로 구현한 것입니다.

배터리 관리 시스템의 혁신이 EV 채택을 늘리는 방법에서는 배터리 관리 시스템(BMS)의 아키텍처와 중요한 하위 시스템에 대해 살펴봅니다. 소프트웨어 정의 차량으로의 전환 추세가 HEV 및 EV의 BMS에 어떤 영향을 미치는지에 대한 자세한 내용이 논의됩니다.

Dag Grini

Issac Hsu

Jordan Jennifer

Bryan Marshall

Mike Pienovi

Andreas Schaefer