KOKT014 July   2023 ADS1261

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2전원 공급 장치 사양
  4. 3과도 전류
  5. 4전원 공급 회로 옵션
  6. 5저전력 시스템: 전원을 차단하시겠습니까? 아니면 전원을 끄시겠습니까?
  7. 6관련 웹사이트

머리말

ADC(아날로그-디지털 컨버터) 데이터시트 전원 공급 장치 매개 변수를 이해하면 보다 안정적인 정밀 DAQ(데이터 수집) 시스템을 설계하는 데 도움이 됩니다. 특히 ADC 데이터시트의 전류 소비량은 정상 작동 상태 조건에서 지정된 평균 값이라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 측정된 전류 값은 ADC 과도 전류가 지정된 ADC 전류보다 훨씬 더 클 수 있더라도 과도 전류 요구의 특성을 파악하지 않습니다. 과도 전류는 여러 ADC 작동 모드 간에 전환할 때 발생할 수 있으며 처음에 장치에 전원을 공급할 때 가장 큰 의미가 있습니다. 또한 ADC 주변의 회로 및 구성 요소가 추가 과도 전류 수요를 유발할 수 있습니다.

이 문서에서는 먼저 일반 ADC 데이터 시트에서 전류를 지정하는 방법을 소개하고 다양한 작동 조건에서 과도 전류 수요를 정량화하는 여러 테스트의 결과를 공유함으로써 ADC 과도 전류 요구와 관련된 주제를 설명합니다. 평균 전류와 과도 전류를 모두 소싱할 수 있는 여러 전원 공급 장치 구성을 논의하고, 마지막으로 다양한 전원 차단 방법의 효과를 비교합니다.