KOKA040 October   2023 AM2634

 

  1.   1
  2.   요약
  3. 1머리말
  4. 2부동 소수점 유닛
  5. 3Trigonometric Math Unit
  6. 4제어 법칙 가속기
  7. 5Viterbi, Complex Math, and CRC Unit
  8. 6산업용 통신 서브시스템
  9. 7실시간 제어 요구 사항을 충족하는 최고의 MCU 살펴보기

실시간 제어 요구 사항을 충족하는 최고의 MCU 살펴보기

실시간 제어 시스템이 복잡성과 요구 사항이 증가함에 따라 올바른 마이크로컨트롤러를 선택하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 실시간 제어 기술 개발에 있어 25년이 넘는 경험을 보유한 TI는 이러한 첨단 요구를 충족시켜 줄 2개의 탁월한 마이크로컨트롤러 제품 시리즈를 자랑스럽게 제공합니다.

엄격한 실시간 제어 애플리케이션에 관여하는 사용자를 위해 독점 아키텍처를 기반으로 한 TI C2000 실시간 MCU 포트폴리오는 전용 제어 시스템 설계를 제공합니다. 이러한 장치는 모터 드라이브 및 재생 에너지 시스템과 같은 까다로운 영역에 맞게 특별히 맞춤화되어 있습니다. 이러한 제품은 고해상도 PWM, ADC 및 이 문서에서 설명하는 여러 가지 개별 하드웨어 가속기를 비롯한 고급 온칩 구성 요소를 제공합니다. 이러한 모든 맞춤형 기능을 갖춘 C2000 MCU는 정밀도가 필요한 고성능 제어 프로젝트를 위한 최고의 옵션입니다.

반대로, 프로젝트에서 견고한 실시간 제어와 다양한 워크로드를 처리할 수 있는 능력이 모두 필요한 경우, Arm®기반 AM26x MCU 포트폴리오는 매우 우수한 성능을 발휘합니다. 널리 사용되는 Arm Cortex-R 아키텍처를 기반으로 하는 이 포트폴리오는 통합 C2000 제어 기능을 활용하는 뛰어난 제어 기능뿐만 아니라 데이터 분석에서 복잡한 통신 프로토콜에 이르는 다양한 작업을 능숙하게 관리합니다. 향상된 보안 모듈 및 특수 통신 인터페이스와 최대 SIL 3 또는 ASIL-D 기능 안전성을 갖춘 포괄적인 기능 세트는 TI의 AM26x MCU를 광범위한 프로세싱 기능과 Arm 중심 에코시스템 내에서 원활한 통합을 원하는 전문가를 위한 최고의 선택으로 삼고 있습니다.