KOKA022 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
그림 9-1에서는 TPSF12C1-Q1 액티브 필터 IC를 사용하여 달성된 CM 잡음 감쇠를 갖춘 단상 AEF 회로의 회로도를 보여줍니다. 이 설계에는 레귤레이터 측 및 그리드 측 Y-커패시터가 모두 포함되어 있습니다. LISN은 150kHz~30MHz의 EMI 측정을 위한 EMI 리시버에 적합한 인터페이스를 제공합니다.
그림 9-1에서 볼 수 있듯이, 함수 제너레이터에서 파생된 구형파 신호는 CM 잡음 여진에 대한 편리한 소스를 나타내며, 1-nF 커패시터는 스위칭 레귤레이터의 현실적인 CM 잡음 소스 임피던스를 모방합니다. 소스 전압의 진폭과 전환 시간을 조정하면 LISN에서 측정된 적절한 잡음 진폭 및 스펙트럼 엔빌로프가 설정됩니다.
신호 주입이 가능한 간단한 저전압 테스트는 고전압 작동 환경에서 스위칭 레귤레이터에 연결하기 전에 EMI 챔버에서 필터의 안전하고 편리한 성능 특성화를 지원합니다.
그림 9-2은 필터 보드 구현을 보여줍니다. 그림 9-6은 반공진 및 평균(AV) 잡음 감지기를 모두 사용하여 AEF를 비활성화 및 활성화한 상태로 EMI 결과를 표시합니다. 그림 9-6에서 알 수 있듯이, AEF는 저주파 범위(100kHz - 3MHz)에서 최대 30dB의 CM 잡음 감쇠를 제공하므로, 2개의 2mH 나노결정 초크를 사용하는 필터가 2개의 12mH 초크를 사용한 패시브 필터 설계로 등가 CM 감쇠 성능을 달성할 수 있습니다.