KOKA014A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 및 TPS61023에 사용되는 조정 가능한 부족 전압 록아웃 회로
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2제안된 회로 원리
  5. 3벤치 테스트
  6. 4참고 문헌
  7. 5개정 내역

벤치 테스트

제안된 회로를 추가한 후 시작 파형이 그림 3-1에 표시됩니다.

  • VIN이 1.7V 이하일 경우 TPS61022 디바이스가 셧다운됩니다. VOUT은 0이고 EN 핀 전압은 입력 전압과 같습니다.
  • VIN > 1.7V 후에 TPS61022 디바이스가 작동하기 시작합니다. VOUT은 최대 5V까지 상승합니다. 그러면 Q1이 켜지고 EN 핀 전압이 0.6V로 감소합니다. VEN이 여전히 EN 핀 로직 낮은 임계값보다 높은 경우 디바이스는 계속 작동합니다.
GUID-337764CF-35B6-42CE-8E40-81DAFA316264-low.gif그림 3-1 제안된 회로 추가 후 시작

그림 3-2에는 VIN이 감소함에 따라 1mA 부하 조건에서 셧다운 파형이 나와 있습니다. VIN 1.2V로 감소하면 EN 역시 0.42V로 감소합니다. EN 핀 전압이 0.42V보다 낮아지면 디바이스는 작동을 멈추고 VOUT이 감소합니다. VOUT이 약 2.4V 이하로 떨어지면 Q1이 꺼지고 VEN이 VIN과 다시 동일해집니다. VIN이 1.7V보다 낮으므로 EN 핀이 다시 로직 높음이 되더라도 디바이스가 재시작되지 않습니다.

GUID-363515CA-08AB-4583-8E24-50A3232DEA6C-low.gif그림 3-2 1mA 조건에서 셧다운

그림 3-3에는 500mA 부하 조건에서 셧다운 파형이 나와 있습니다. 부스트 컨버터는 설계 시 VIN이 1.2V보다 낮으면 셧다운합니다. 입력 케이블을 통한 전압 강하로 인해 디바이스가 꺼진 후 입력 전압은 100mV가 증가합니다.

GUID-353DC2CA-7BEB-48E5-9A01-CDB1E1843833-low.gif그림 3-3 500mA 부하에서 셧다운