GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung

Der LMK6C/D/P/H BAW-Oszillator integriert interne LDOs, die den Ausgangstakt inklusive Schutz vor Welligkeit der Stromversorgung bereitstellen. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass kein externer LDO oder DC/DC-Wandler an der Stromversorgung erforderlich ist, um die beste Leistung aus dem Oszillator herauszuholen. Mit einem einfachen Bypass-Kondensator am Versorgungspin wird ein Großteil der Welligkeit zurückgewiesen und verursacht kein Rauschen am Ausgang.