ZHCSAO7B December 2012 – June 2016
bq500211A 是第二代数字无线电源控制器,此控制器集成了控制到一个单 WPC 兼容接收器的无线电源传输所需的全部功能。它与 WPC1.1 标准兼容并设计用于 5V 系统,被用作一个 WPC 类型 A5 发送器(具有一个磁定位导向装置)或者作为一个 WPC 类型 A11 发送器(无磁导向装置)。bq500211A询问周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并管理电源传输。bq500211A 特有的 Dynamic Power Limiting™(DPL) 功能可最大限度地提升无线电源应用的灵活性。通过无缝优化受限输入电源上可用功率的使用,DPL 提高了用户体验。通过持续监测已建立的电源传输的效率,bq500211A 支持外来物体检测 (FOD) 和寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输路径上错误放置金属物体而导致的电源丢失。如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500211A 对其进行处理并提供指示器输出。综合状态和故障监视 特性 可实现一款稳健耐用的设计方案。
bq500211A 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 110°C 之间。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq500211A | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |