ZHCSFK5 October 2016
PRODUCTION DATA.
该器件是一款集成有 10 位 ADC 的 7A 电池开关充电器。该大电流电池开关充电器是一个具有反向电流阻断功能的 13mΩ MOSFET,设计用于提高效率并最大限度减小压降。高充电电流能力使得该器件成为智能手机、平板电脑和其他具有大电池容量的便携式设备的理想选择。
集成的 10 位 ADC 可以测量输入电压和电流、电池电压和电流,以及电池温度和输入连接器温度。这使得用户应用能够连续监视电力输入和电池充电参数,以确保电池充电的安全性。当电池进入恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式时,可以通过 I2C 寄存器灵活修改 VBUS、VOUT 和电池的 OVP 和 OCP 阈值。
该器件的 I2C 串行接口能以高达 1MHz 的速度工作,允许访问 ADC 对不同充电参数的测量结果,并且还允许对器件进行灵活的软件控制。INT 引脚可在发生故障时即刻向主机提供反馈。I2C 状态寄存器允许主机读取所有故障和事件的当前状态。
该器件采用 DSBGA 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq25872 | YFF (42) | 2.5mm x 3.1mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2016 年 10 月 | * | 最初发布。 |