ZHCSGO1 August 2017 AM5718-HIREL
PRODUCTION DATA.
AM5718-HIREL Sitara ARM 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。
AM5718-HIREL 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。
采用配有 Neon™ 扩展组件的单核 ARM Cortex-A15 RISC CPU 和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功能。借助 ARM 处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 为 ARM 和 C66x DSP 提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
AM5718-HIREL Sitara ARM 处理器系列符合 AEC-Q100 标准。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
AM5718-HIREL | FCBGA (760) | 23.00mm x 23.00mm |