ZHCSU66J August 2001 – December 2023 UCC29002 , UCC39002
PRODUCTION DATA
UCC29002 器件系列包括先进的高性能低成本负载共享控制器,可提供并联多个独立电源或直流/直流模块所需的所有功能。此控制器面向服务器、工作站、电信和其他分布式电源系统中的高可靠性应用,适用于 N+1 冗余系统或那些现成电源必须并联的高电流应用。
BiCMOS UCC29002 基于上一代产品 UC3902 和 UC3907 负载共享控制器的自动领导者/跟随者架构。该器件使用失调电压非常低的封装后修整电流检测放大器和高增益负反馈环路,能够在满负载时在模块之间实现优于 1% 的电流共享误差。如果放大器共模范围为 0V 至 VDD 电源轨,则电流检测电阻 RSHUNT 可以放置在 GND 返回路径或电源的正输出轨中。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值)(2) |
---|---|---|
UCC29002 UCC29002-1(3) UCC39002 | SOIC (8) | 4.90mm × 6.00mm |
UCC29002 UCC39002 | VSSOP (8) | 3.00mm x 4.90mm |
PDIP (8) | 9.81mm × 9.43mm |