ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
UCCx8C5x 系列控制集成电路提供了实现交流/直流或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的各种特性,并且需要的外部元件数量很少。保护电路包含欠压锁定 (UVLO) 和电流限制。内部实现的电路包括小于 75µA 的启动电流、经过修整以保证误差放大器输入处精度的精密基准、确保锁存操作的逻辑、同时提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的输出级。输出级适合用于驱动 N 沟道 MOSFET,当处于关闭状态时为低电平。振荡器具有经过修整的放电电流,支持对最大占空比和死区时间限制进行精确编程,因此该器件非常适合高速应用。
这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值、可接受的环境温度范围、最大占空比和频率。UCCx8C52 和 UCCx8C54 器件具有 14.5V(导通)和 9V(关断)的典型 UVLO 阈值,因此非常适合离线交流/直流应用。UCCx8C53 和 UCCx8C55 器件具有 8.4V(导通)和 7.6V(关断)的典型阈值,因此非常适合与直流/直流应用中的稳压输入电压配合使用。UCCx8C50 和 UCCx8C51 具有 7V 的启动阈值和 6.6V 的关断阈值,因此非常适合电池供电型应用。UCC28C56H/L、UCC28C57H/L、UCC28C58 和 UCC28C59 可以在更高的 UVLO 阈值下运行,以在高压应用中可靠地驱动 SiC MOSFET。UCC28C56H 和 UCC28C57H 的启动阈值为 18.8V(导通),停止阈值为 15.5V(关断)。UCC28C56L 和 UCC28C57L 的启动阈值为 18.8V(导通),停止阈值为 14.5V(关断)。UCC28C58 和 UCC28C59 的启动阈值为 16V(导通),停止阈值为 12.5V(关断)。UCCx8C50、UCCx8C52、UCCx8C53、UCC28C56H/L 和 UCC28C58 器件可在接近 100% 的占空比下运行。通过添加内部切换触发器,UCCx8C51、UCCx8C54、UCCx8C55、UCC28C57H/L 和 UCC28C59 器件可在 0% 到 50% 的占空比下运行,每隔一个时钟周期就对输出消隐。UCC28C5x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C,而 UCC38C5x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。UCCx8C50、UCCx8C52、UCCx8C53、UCC28C56H/L 和 UCC28C58 栅极驱动器的开关频率 (fSW) 等于 fOSC;UCCx8C51、UCCx8C54、UCCx8C55、UCC28C57H/L 和 UCC28C59 的开关频率等于 fOSC 的一半。
UCC28C5x 和 UCC38C5x 系列器件是 BiCMOS UCCx8C4x 系列的直接替代产品,并且与 UC284x、UC384x、UC284xA 和 UC384xA 双极系列器件引脚对引脚兼容。与较早的双极器件和其他具有类似功能的竞争 BiCMOS 器件相比,这些新的系列提供了更高的性能。这些改进通常包括更严格的规格限制,这些限制是旧产品评级的子集。与老一代器件相比,这些改进可以在新设计中减少元件数量或提高电路性能。