ZHCS779B March 2012 – December 2023 UCC28070A
PRODUCTION DATA
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在大功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070A 器件能够在 10kHz 至 300kHz 的频率范围内运行,相比最小运行频率被限制为 30kHz 的 UCC28070 器件,扩展了运行范围。UCC28070A 器件也提供了 UCC28070 器件的所有其他特性和优势。180° 异相交错操作可大幅减少输入和输出端的波纹电流,这使得器件能够以更低的成本轻松滤除传导电磁干扰 (EMI)。
与 UCC28070 器件一样,UCC28070A 器件也具有多项创新功能,包括电流合成和量化电压前馈,以促进 PF、效率、THD 和瞬态响应方面的性能增强。频率抖动、时钟同步和压摆率增强等功能进一步扩大了性能增强的潜力。UCC28070A 器件中也提供了 UCC28070 器件中的所有保护功能,例如输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环保护。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28070A | TSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |