ZHCSBE0C August 2013 – August 2015 UCC27517A
PRODUCTION DATA.
UCC27517A 特有一个双输入设计,此设计提供了使用同一器件实现反相(IN- 引脚)和非反相(IN+ 引脚)配置的灵活性。 IN+ 引脚和 IN- 引脚中的任何一个都可用于控制此驱动器输出的状态。 未使用的输入引脚可被用于启用和禁用功能。 出于保护目的,输入引脚上带有内部上拉和下拉电阻,可在输入引脚处于悬空状态时确保输出被保持在低电平。 因此,未使用的输入引脚不能保持在悬空状态,而需要被适当的偏置以确保驱动器输出被使能以用于正常运行。
UCC27517A 器件的输入引脚阈值是基于与 TTL 和 COMS 兼容的低电压逻辑电路的,此逻辑电路是固定的且与 VDD 电源电压无关。 高低阈值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。