ZHCSSM8 july 2023 UCC27444
PRODUCTION DATA
UCC27444 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET 和 GaN 电源开关。UCC27444-Q1 的典型峰值驱动强度为 4A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 18ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。
UCC27444 可在 INx 输入端处理 -5V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入可以连接至大多数控制器输出,以便实现更大的控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。
UCC27444 还具备低电压运行和上电复位 (POR) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC27444 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |