ZHCSPU2E December 2022 – January 2024 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
UCC21551x-Q1 的建议输入电压 (VCCI) 介于 2.7V 和 5.5V 之间。输出辅助电源电压 (VDDA/VDDB) 范围取决于所使用的 UCC21551x-Q1 版本。该偏置电源范围的下限由各器件的内部欠压锁定 (UVLO) 保护功能决定。VDD 和 VCCI 不得低于其各自的 UVLO 阈值(更多有关 UVLO 的信息,请参阅节 7.3.1)。VDDA/VDDB 范围的上限取决于由 UCC21551x-Q1 驱动的功率器件的最大栅极电压,建议的最大 VDDA/VDDB 为 25V。
应当在 VDD 和 VSS 引脚之间放置一个本地旁路电容器。该电容器应尽量靠近器件放置。建议使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。进一步建议并联放置两个这样的电容器:其中一个的值约为 10μF,用于器件偏置;另一个为 ≤100nF 电容器,用于高频滤波。
同样地,还应在 VCCI 和 GND 引脚之间放置一个旁路电容器。假设 UCC21551x-Q1 输入侧逻辑电路汲取的电流很小,那么该旁路电容器可以使用 100nF 的建议最小值。