ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
PWM 控制器(请参阅图 8-10)可以通过两种方法关断:或将 ISENSE 处的电压升高到 1V 以上,或将 COMP 端子拉到低于接地的两个二极管压降的电压以下。两种方法都会使 PWM 比较器的输出为高电平(请参阅图 8-10)PWM 锁存主要被复位以便在消除 COMP 或 ISENSE 端子的关断条件后的下一个时钟周期之前,输出保持为低电平。在一个示例中,可以通过添加 SCR 来实现外部锁存关断,该 SCR 通过将 VCC 循环至低于较低的 UVLO 阈值来进行复位。此时,基准关断,允许 SCR 复位。