ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
反馈补偿,也称为闭环控制,可以减少或消除稳态误差,降低系统对参数变化的敏感度,在某些期望的频率范围内更改系统的增益或相位,减少小信号负载干扰和噪声对系统性能的影响,并从不稳定系统创建稳定的系统。如果系统对扰动的响应是扰动最终消失,则系统就是稳定的。峰值电流模式反激式使用外部电压反馈环路来稳定转换器。为了充分补偿电压回路,必须确定功率级的开环参数。