ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
补偿回路的设计涉及到选择适当的元件,以便可以设计所需的增益、极点和零点,从而在整个工作范围内形成稳定的系统。环路有三个不同的部分:TL431、光耦合器和误差放大器。这些阶段中的每个阶段都与功率级相结合,以形成稳定且稳健的系统。
为了获得良好的瞬态响应,最终设计的带宽应尽可能大。使用Equation47,CCM 反激式的带宽 fBW 被限制为 RHP 零点频率的 ¼,或大概为 1.77kHz。
可以使用Equation46 计算 或在波特图(图 9-3)上观察到 fBW 处的开环功率级的增益,该增益等于 -19.55dB,且 fBW 处的相位等于 -58°。
补偿回路的次级侧部分首先建立调节后的稳态输出电压。为了设置稳压输出电压,TL431 可调节精密并联稳压器由于其精确的电压基准和内部运算放大器,非常适合在隔离变流器的次级侧使用。根据所需功耗选择从转换器输出端子到 TL431 REF 引脚的分压器中使用的电阻器。由于 TL431 的 REF 输入电流仅为 2µA,因此为 1mA 的分压器电流 IFB_REF 选择电阻器所产生的误差将极小。使用Equation48 计算顶部分压器电阻 RFBU:
TL431 基准电压 REFTL431 的典型值为 2.495V。为 RFBU 选用 9.53kΩ 电阻器。为了将输出电压设置为 12V,为 RFBB 使用 2.49kΩ。
为了获得良好的相位裕度,需要一个补偿器零点 fCOMPz,并且应将其放置在所需带宽的 1/10 处:
使用该转换器,fCOMPz 应设置为大概 177Hz。设置在 TL431 阴极至 REF 之间的串联电阻器 RCOMPz 和电容器 CCOMPz 设置补偿器零点位置。将 CCOMPz 设置为 0.01μF,使用Equation52 计算 RCOMPz:
对 RZ 使用 88.7kΩ 的标准值并对 CZ 使用 0.01µF,将导致零点置于 179Hz 处。
参考图 9-2,RTLbias 通过齐纳二极管 DREG 提供的调节电压为 TL431 提供阴极电流。为了实现稳健的性能,通过 10V 齐纳提供 10mA 来偏置 TL431,并对 RTLbias 使用 1kΩ 电阻器。
补偿回路的 TL431 部分的增益可写成:
在右半平面零点或 ESR 零点的频率(以最低者为准)处需要一个补偿极点。根据之前的分析,右半平面零点 fRHPz 位于 7.07kHz 处,ESR 零点 fESRz 位于 1.68kHz 处;因此,对于这种设计,补偿极点必须设置在 1.68kHz 处。光耦合器包含一个难以在频率上表征的寄生极,因此该光耦合器设置了一个下拉电阻器,即 ROPTO 等于 1kΩ,这使得寄生光耦合器极进一步移出,超出了本设计的关注范围。
可以使用 RCOMPp 和 CCOMPp 将所需的补偿极点添加到初级侧误差放大器中。选择 RCOMPp 为 10kΩ,使用Equation54 确定 CCOMPp 的所需值。
CCOMPp 使用 10nF 电容器将补偿极点设置为 1.59kHz。
可能需在初级侧误差放大器上添加直流增益,以获得所需的带宽,并有助于根据需要调整环路增益。对于 RFBG 使用 4.99kΩ 将误差放大器上的直流增益设置为 2。此时,补偿回路的误差放大器级的增益传递函数 GEA(s) 可以表征为:
使用其电流传输比 (CTR) 通常在相关频率范围内为 100% 的光耦合器,以便 CTR=1,光耦合器级的传递函数 GOPTO(s) 等于:
至光耦合器内部二极管的偏置电阻器 RLED 和光发射器上的下拉电阻器 ROPTO 设置跨隔离边界的增益。ROPTO 已设置为 1kΩ,但 RLED 的值尚未确定。
总闭环增益 GTOTAL(s) 是开环功率级 Ho(s)、光增益 GOPTO(s)、误差放大器增益 GEA(s) 和 TL431 级增益 GTL431(s) 的组合:
可以选择 RLED 的所需值以实现所需的交叉频率 fBW。通过在所需的交叉频率处将总环路增益设置为 1 并重新排列Equation57,可以确定 RLED 的最优值,如Equation58 所示。
1.3kΩ 电阻器适合 RLED 的要求。
基于补偿环路结构,将整个补偿环路传递函数写成Equation59。
最终的闭环波特图如图 9-5 和图 9-6 所示。该转换器实现的交叉频率大概为 1.8kHz,相位裕度大概为 67o。
TI 建议检查所有临界情况下的环路稳定性,包括元件公差,以确保系统稳定性。