ZHCST53 September 2023 TXH0137D-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXH0137D-Q1 是一款 7 位单电源反相定向电压电平转换器件。该器件具有开漏输出,每通道支持高达 30V 的电压和高达 100mA 的电流。这些输出可以并联使用,实现更高的电流能力。由于这些电流非常高,输出更容易受到负载电抗引起的较大过冲的影响。为了解决这个问题,输出配备了钳位过冲保护二极管。
TXH0137D-Q1 的输入抗噪性得到改善,并能够支持宽范围的输入转换速率。输入集成静态 1MΩ 下拉电阻,可耐受过压。