ZHCSTJ3E May 2007 – October 2023 TXB0102
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) | TO (输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | A | B | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.4 | 12.9 | ns |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.2 | 10.1 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1.1 | 10 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.8 | 9.9 | ||||
B | A | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.9 | 14.2 | ||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.7 | 12 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.4 | 11.7 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.3 | 13.7 | ||||
ten | OE | A | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1 | μs | |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1 | |||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
B | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1 | |||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1 | |||||
tdis | OE | A | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 5.9 | 31 | ns |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 5.7 | 25.9 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 5.6 | 23 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 5.7 | 22.4 | ||||
B | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 5.4 | 30.3 | |||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 4.9 | 22.8 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 4.8 | 20 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 4.9 | 19.5 | ||||
trA | A 端口上升时间 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.4 | 5.1 | ns | |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.4 | 5.1 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1.4 | 5.1 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1.4 | 5.1 | ||||
tfA | A 端口下降时间 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 1.4 | 5.1 | ns | |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 1.4 | 5.1 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 1.4 | 5.1 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 1.4 | 5.1 | ||||
trB | B 端口上升时间 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.9 | 4.5 | ns | |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.6 | 3.2 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
tfB | B 端口下降时间 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.9 | 4.5 | ns | |
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.6 | 3.2 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | 2.8 | ||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.4 | 2.7 | ||||
tsk(o) | 通道间 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 0.5 | ns | ||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 0.5 | |||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 0.5 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||
最大数据速率 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | 40 | Mbps | |||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 40 | |||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 40 | |||||
VCCB = 5V ± 0.5V | 40 |