ZHCSHS9C december 2017 – august 2023 TVS2200
PRODUCTION DATA
TVS2200 可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。
TVS2200 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,从而使系统接触电压低于 30V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。
此外,TVS2200 采用小型 2mm × 2mm SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与业界通用 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸可减小 70%。极低的器件漏电流和电容可尽可能降低对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS2200 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS2200 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表。