ZHCSDY5B July 2015 – January 2016 TUSB4041I-Q1
PRODUCTION DATA.
TUSB4041I-Q1 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件还支持电池充电 应用。
单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口均处于可关闭电源的状态时,才会关闭下行端口的电源。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I-Q1 器件下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手 支持, 从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I-Q1 器件能够为包括电池充电支持在内的部分 功能 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 从设备接口为 PID、VID 以及自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。