ZHCSSB7B
June 2023 – October 2023
TSM24CA-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
引脚配置和功能
6
规格
6.1
绝对最大额定值
6.2
ESD 等级 - AEC 规格
6.3
ESD 等级 - IEC 规格
6.4
ESD 等级 - ISO 规格
6.5
建议运行条件
6.6
热性能信息
6.7
Electrical Characteristics
6.8
典型特性
7
应用和实施
7.1
应用信息
8
器件和文档支持
8.1
文档支持
8.1.1
相关文档
8.2
接收文档更新通知
8.3
支持资源
8.4
商标
8.5
静电放电警告
8.6
术语表
9
机械、封装和可订购信息
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DBZ|3
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcssb7b_oa
zhcssb7b_pm
1
特性
保护特性符合针对汽车信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
强大的浪涌保护:
IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
对于持续 8/20µs 的 24A 浪涌电流,钳位电压低至 40V,可保护下游元件
双向极性,支持正负电压摆幅和误接线情况
工作电压为 ±24V,用于保护 12V 系统中的信号
低 I/O 电容:12pF(典型值)
75nA 低漏电流(最大值)
集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护
±30kV 接触放电
±30kV 气隙放电
小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)