ZHCSSA4A june 2023 – july 2023 TSD05C
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRWM | 反向关断电压 | IIO < 50nA,在工作温度范围内 | -5.5 | 5.5 | V | ||
ILEAK | 反向泄漏电流 | VIO = 5.5V,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 5 | 50 | nA | ||
VBRR | 击穿电压 | IIO = 1mA,IO 至 GND | 7 | 8 | 9 | V | |
VBRF | 击穿电压 | IIO = 1mA,GND 至 IO | 7 | 8 | 9 | V | |
VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 24A,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 10.7 | V | |||
IPP = 30A,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 11.5 | V | |||||
TLP 钳位电压,tp = 100ns | IPP = 16A,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 9.3 | V | ||||
CL | 线路电容 | VIO = 0V;ƒ = 1MHz,IO 至 GND | 4 | pF |