ZHCSHH3B January 2018 – July 2018 TS5MP645
PRODUCTION DATA.
TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。
此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS5MP645 | DSBGA (YFP) | 2.42mm x 2.42mm |