ZHCSK77D September 2009 – September 2019 TS3USB221E
PRODUCTION DATA.
TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为电话和消费型应用(如具有 USB I/O 受限的集线器或控制器的手机、 数码相机和笔记本电脑)中高速 USB 2.0 信号的开关而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 专为低位间偏移和高通道间噪声隔离而设计,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。
TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm ×
3mm) 和小型 μQFN 封装 (2mm × 1.5mm),自然通风条件下的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS3USB221E | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
UQFN (10) | 1.50mm × 2.00mm |