ZHCSON4A July 2007 – August 2021 TRSF3222E
PRODUCTION DATA
TRSF3222E 由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。
TRSF3222E 符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。TRSF3222E 以高达 1000kbit/s 的典型数据信号传输速率运行,
是业界流行的 3222 两驱动器、两接收器功能的经改进直接替代产品。
通过设置关断 (PWRDOWN) 输入低电平(仅从电源消耗 1μA 电流),可以将 TRSF3222E 置于关断模式。当器件关断时,接收器保持活动状态,而驱动器置于高阻抗状态。此外,在关断期间,将会禁用板载电荷泵;V+ 降低至 VCC,V– 升高至 GND。通过将启用 (EN) 设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻抗状态。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TRSF3222E | DB (SSOP) (20) | 10.2 mm x 5.30 mm |
DW (SOIC) (20) | 15.4mm x 7.50mm | |
PW (TSSOP) (20) | 7.80 mm x 4.40mm |