ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
可以通过向 SYNC/FSEL 引脚施加占空比为 20% 至 80% 的方波时钟信号,将 TPSM843B22 同步到外部时钟。可以在器件启动之前或运行期间应用外部时钟。如果在器件启动之前应用外部时钟,则不需要从 SYNC/FSEL 到 AGND 的电阻。如果在器件启动后应用外部时钟,时钟频率必须在 SYNC/FSEL 电阻设置的频率的 ±20% 范围内。在器件启动后应用外部时钟时,器件在外部时钟脉冲存在的情况下计数四个连续的开关周期后开始与该外部时钟同步。请参阅节 7.3.5.2
虽然没有内部电路来检测时钟频率较高的 20% 范围,但它超出了 LC 设计的稳定性范围,因此要求客户确保同步时钟在 SYNC/FSEL 电阻器设置的频率的 ±20% 范围内。