ZHCSPA2A July 2023 – December 2023 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODUCTION DATA
TPSM82830x 是一款具有集成电感器和集成片上噪声滤波电容器且易于使用的同步降压直流/直流模块系列。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5 V。
TPSM82830x 具有一个 MODE 引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制 PWM 模式会维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。这些器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,该器件加入了断续短路保护以及热关断功能。该系列采用 3.0mm× 3.0mm × 2.0mm QFN 封装。