ZHCSQ99A March 2023 – April 2023 TPSF12C3
PRODUCTION DATA
EN 引脚为 TPSF12C3 提供开关控制功能。当 EN 电压低于大概 0.8V 时,器件处于关断模式。大多数内部电路已关断。关断模式下的静态电流降至 55μA(典型值)。TPSF12C3 还采用 VDD 内部欠压保护。如果 VDD 电压低于其 UVLO 阈值,器件将保持关断状态。在关断模式下,INJ 输出拉至接地。