ZHCSGE3B
October 2018 – July 2020
TPS92662-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Receiving Notification of Documentation Updates
5.2
Support Resources
5.3
Trademarks
5.4
Electrostatic Discharge Caution
5.5
Glossary
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
PPTD118C
订购信息
zhcsge3b_oa
zhcsge3b_pm
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C5
输入电压范围:4.5V 至 60V
12 个集成旁路开关
3 个串联开关各有 4 个子灯串
20V 最大跨开关电压
62V 最大开关到接地电压
多点 UART 通信接口
多达 31 个可寻址器件
与 CAN 物理层兼容
电缆线束中具有最少的导线数
具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
晶体振荡器驱动器
外部 EEPROM I
2
C 接口
可编程 10 位 PWM 调光
单个相移和脉宽
器件间同步
LED 开路/短路检测和保护