ZHCSHC1B January 2018 – January 2020 TPS92612-Q1
PRODUCTION DATA.
随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92612-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车蓄电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92612-Q1 | SOT-23 (5) | 2.9mm × 1.6mm |