ZHCSOG6A June   2023  – September 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 8.3.1.1 开关频率设置
        2. 8.3.1.2 扩频
      2. 8.3.2 设置 LED 电流
      3. 8.3.3 欠压锁定
      4. 8.3.4 内部软启动
      5. 8.3.5 调光模式
        1. 8.3.5.1 PWM 调光
        2. 8.3.5.2 模拟调光
        3. 8.3.5.3 混合调光
        4. 8.3.5.4 灵活调光
      6. 8.3.6 CC/CV 充电模式
      7. 8.3.7 故障保护
      8. 8.3.8 热折返
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 TPS922054 24V 输入、4A 输出、4 片式 WLED 驱动器,具有模拟调光功能
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 电感器选型
          2. 9.2.1.2.2 输入电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 9.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 9.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 TPS922054 48V 输入、2A 输出、12 片式 WLED 驱动器,具有 PWM 调光功能
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 电感器选型
          2. 9.2.2.2.2 输入电容器选择
          3. 9.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 9.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 9.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TPS92205x 系列器件是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 2A/4A 非同步降压 LED 驱动器。通过将低侧 NMOS 开关与恒流控制和恒压控制相集成,该器件不仅能驱动 LED,还能以高功率密度和高效率为电池充电。该器件还支持共阳极连接和单层 PCB 设计,从而节省连接器、线束和 PCB 的成本。开关频率可通过 FSET 引脚进行配置,范围为 100kHz 至 2.2MHz,并具有可选的展频功能,可降低 EMC 辐射并减小输入滤波器尺寸。

该器件支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光方法都可在启动时使用简单的高电平/低电平时序信号,通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。在 PWM 调光模式下,一旦配置了调光模式,LED 将根据 PWM 输入引脚上的 PWM 输入信号的开关而亮起和熄灭。PWM 调光模式支持低至 150ns 的超窄脉冲宽度。在模拟调光模式下,LED 电流会根据 ADIM 输入引脚上 PWM 输入信号的脉冲宽度占空比进行调节。在混合调光模式下,LED 电流通过 PWM 输入引脚上的 PWM 输入信号由预先确定的模拟调光和 PWM 调光组合来控制。在灵活调光模式下,LED 电流分别通过 ADIM 输入引脚上的 PWM 输入信号进行模拟调光以及通过 PWM 输入引脚上的 PWM 输入信号进行 PWM 调光来控制。该器件采用自适应关断时间电流模式控制以及智能、精确采样,可实现电感式快速调光 (IFD) 和高调光精度。补偿带宽可根据系统要求通过外部电容器进行调节。

为了实现安全和保护,这些器件支持全面的系统保护功能,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断保护。一旦检测到任何故障情况,故障输出引脚就会发送确认信号。