ZHCSFK0A May 2016 – September 2016 TPS7A19
PRODUCTION DATA.
评估模块 (EVM) 可与 TPS7A19 配套使用,帮助评估初始电路性能。有关此固定装置的相关摘要信息,请参见Table 2。
名称 | EVM 文件夹 |
---|---|
TPS7A19 40V、450mA 高电压、超低 IQ、低压降稳压器评估模块 | TPS7A1901EVM-760 |
分析模拟电路和系统的性能时,使用 SPICE 模型对电路性能进行计算机仿真非常有用。您可以从 TPS7A19 产品文件夹中的工具和软件选项卡下获取 TPS7A19 的 SPICE 模型。
产品 | 说明 |
---|---|
TPS7A19XXYYYZ | XX 为标称输出电压选项;01 表示可调节。 YYY 为封装标识符。 Z 为封装数量。 |
《TPS7A1901EVM-760 评估模块用户指南》(文献编号:SBVU031)
如需接收文档更新通知,请访问 www.ti.com.cn 网站上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.