ZHCSDK5B September 2014 – January 2017 TPS68470
PRODUCTION DATA.
TPS68470 器件是高级电源管理单元,可为紧凑型摄像机模块 (CCM) 供电、为图像传感器生成时钟、驱动闪存的双 LED 并集成两个用于通用指示器的 LED 驱动器。TPS68470 能够生成 CCM 中所需的全部电源轨。
CORE 电压稳压器是目前最先进的降压转换器,可用于图像传感器数字电源。线性稳压器 (LDO) (LDO_ANA) 可用于图像传感器模拟电源。
TPS68470 还具有一个高效的升压转换器,可支持两个 1A LED 闪光灯驱动器。并且可通过低侧稳压电流源来控制 LED 电流。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS68470 | DSBGA (56) | 3.325mm x 2.930mm |
Changes from A Revision (March 2015) to B Revision
Changes from * Revision (September 2014) to A Revision