ZHCSCA8A March 2014 – April 2019 TPS65286
PRODUCTION DATA.
TPS65286 是一款功能齐全的 4.5V 至 28V VIN、6A 输出电流同步降压直流/直流转换器,该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。此器件还组装有用于配电系统的双路 N 通道 MOSFET 功率开关。这个器件提供一个总体配电解决方案,在这个解决方案中需要精密限流和快速保护响应。
一个双路 100mΩ 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为 50mA 至 2.7A 的可编程电流限制阈值之间。在电流典型值为 1.2A 时,可实现严密程度达到 ±6% 的电流限制精度。nFAULT 输出在过流和反向电压情况下被置为低电平。
直流到直流转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。逐周期过流保护和运行在断续模式下限制了 MOSFET 功率耗散。当芯片温度超过过热负载阈值时,过热保护将器件关断。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS65286 | VQFN (28) | 5.00mm x 5.00mm |