ZHCSQM7A may 2022 – march 2023 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定式应用中的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适用于各种工业应用。该器件包括三个同步直流/直流降压转换器和四个线性稳压器。
直流/直流转换器能够提供 1 个 3.5A 电流和 2 个 2A 电流。这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、一个 4.7μF 的输入电容,以及每个电源轨一个最小 10μF 的输出电容。
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。其他两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 也支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65219 | 32 引脚 QFN | 4.00mm × 4.00mm |
TPS65219 | 32 引脚 QFN | 5.00mm × 5.00mm |